A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
113,9228 Ft - 185,1023 Ft | 12400 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
89,5117 Ft - 145,4668 Ft | 5728 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
76,916 Ft - 140,319 Ft | 25 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
48,0006 Ft - 66,4835 Ft | 250 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
130,2014 Ft - 211,5807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
52,0805 Ft - 72,1242 Ft | 25 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
187,2108 Ft - 366,9873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
465,9047 Ft - 1.022,6084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
45,0297 Ft - 62,3351 Ft | 750 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
97,3156 Ft - 158,1995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
97,6579 Ft - 158,665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
103,148 Ft - 167,6873 Ft | 100 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
278,8857 Ft - 492,0683 Ft | 2500 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
33,365 Ft - 46,1797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
439,5359 Ft - 964,7228 Ft | 12 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
19,9067 Ft - 19,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
77,984 Ft - 142,2631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
28,8743 Ft - 40,2926 Ft | 130 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25,2187 Ft - 35,1721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
39,3342 Ft - 50,9305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz