A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
20,4739 Ft - 25,275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
27,5547 Ft - 41,3388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
55,628 Ft - 197,8382 Ft | 2600 Raktáron |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
81,1756 Ft - 121,7701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,7813 Ft - 15,7801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
14,9232 Ft - 19,8793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
11,2896 Ft - 13,9394 Ft | 1000 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
17,1958 Ft - 22,9324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
11,7881 Ft - 14,553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
12,1984 Ft - 15,0591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
15,3749 Ft - 20,4954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
11,3471 Ft - 14,0123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
20,824 Ft - 71,8834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
12,4898 Ft - 15,4196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
11,0863 Ft - 13,6863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
11,0288 Ft - 13,6134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
11,7306 Ft - 14,4801 Ft | 900 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
11,7881 Ft - 14,553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
16,9221 Ft - 22,549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
11,4084 Ft - 14,0851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz