Kerek, menet nélküli távtartók, POM-ból (polioxi-metilén) vagy acetálból készülnek, számos hosszúságban és átmérőben elérhetők. Fizikai távolságot biztosítanak a részegységek számára, valamint hő- és elektromos szigetelést az alkatrészek között. A POM jobb hőállóságot, nagyobb merevséget és alacsonyabb súrlódást kínál, mint a PA alternatívák.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
29,7642 Ft - 29,7642 Ft | 900 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
23,0693 Ft - 23,0693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
21,9877 Ft - 21,9877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
21,5633 Ft - 21,5633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
21,9877 Ft - 21,9877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
27,3272 Ft - 27,3272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,7144 Ft - 20,7144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
28,4772 Ft - 28,4772 Ft | 800 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
24,0002 Ft - 24,0002 Ft | 240 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
20,7144 Ft - 20,7144 Ft | 34 Raktáron |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
21,9877 Ft - 21,9877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
24,0002 Ft - 24,0002 Ft | 750 Raktáron |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
19,537 Ft - 19,537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
28,888 Ft - 28,888 Ft | 30 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
35,8156 Ft - 35,8156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
32,9679 Ft - 32,9679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
34,9421 Ft - 34,9421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,0802 Ft - 28,0802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
22,864 Ft - 22,864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz