Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Belső menethossz | Body Diameter | Stílus | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321,308 Ft - 321,308 Ft | 677 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 280,5544 Ft - 292,4469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 280,5544 Ft - 292,4469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 380,2683 Ft - 380,2683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 336,7556 Ft - 336,7556 Ft | 84 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 342,7197 Ft - 356,7744 Ft | 200 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 343,8659 Ft - 343,8659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 408,8876 Ft - 408,8876 Ft | 400 Raktáron |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 472,239 Ft - 472,239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 337,8722 Ft - 337,8722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 410,445 Ft - 410,445 Ft | 325 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 406,6795 Ft - 406,6795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 449,2114 Ft - 458,4011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 472,239 Ft - 472,239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 295,8776 Ft - 295,8776 Ft | 558 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 610,7073 Ft - 610,7073 Ft | 3400 Raktáron |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 441,1861 Ft - 441,1861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 657,7678 Ft - 657,7678 Ft | 750 Raktáron |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 380,2683 Ft - 380,2683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 729,7658 Ft - 762,1999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz