Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső menethossz | Body Diameter | Stílus | Kompatibilis menetméretek (mind) | Belső menethossz „A” | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400,4341 Ft - 400,4341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
400,4341 Ft - 400,4341 Ft | 825 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
427,339 Ft - 427,339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
294,2795 Ft - 306,4094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
328,5421 Ft - 328,5421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
273,7117 Ft - 285,314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
486,2468 Ft - 496,2671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
334,3606 Ft - 348,0726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
371,2832 Ft - 371,2832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
374,659 Ft - 374,659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
305,4763 Ft - 305,4763 Ft | 800 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
334,888 Ft - 348,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
305,4763 Ft - 305,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
294,2795 Ft - 306,4094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
224,86 Ft - 265,4746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.017,8487 Ft - 1.038,944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
328,5421 Ft - 328,5421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
422,1525 Ft - 422,1525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
294,2795 Ft - 306,4094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
374,659 Ft - 374,659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Menetes anya/menetes anya
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz