A benyomós vinil zárókupakok rugalmas PVC-ből szakadás, repedés, szétfoszlás nélkül, szorosan illeszkednek nagyobb átmérőkre. A fényes, tetszetős felületkezelésnek köszönhetően ez a kupak ideális díszítő zárókupak. Termékeink fekete vagy piros színben kaphatók.
Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,9363 Ft - 43,5617 Ft | 2450 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
20,4817 Ft - 50,4235 Ft | 310 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
20,1531 Ft - 51,2553 Ft | 490 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
21,1115 Ft - 53,7504 Ft | 2000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
15,8678 Ft - 40,4428 Ft | 5900 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
24,3699 Ft - 74,2316 Ft | 2240 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nem menetes
|
||
25,3694 Ft - 64,5629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
24,6574 Ft - 79,0142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
13,7731 Ft - 35,0365 Ft | 177500 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
19,5096 Ft - 49,9037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nem menetes
|
||
19,9067 Ft - 50,7355 Ft | 500 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
19,1399 Ft - 48,76 Ft | 4600 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
23,1104 Ft - 74,5437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
13,691 Ft - 34,8286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
27,7516 Ft - 79,5339 Ft | 4530 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
29,7094 Ft - 59,8844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
45,0023 Ft - 132,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
37,6776 Ft - 108,1246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
30,216 Ft - 76,8308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
17,7571 Ft - 48,9679 Ft | 1400 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz