Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Standard, rövid és hosszú sapkák kaphatók.Ideális csövek és rudak védelmére.Segít megelőzni a véletlen elmozdulást. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR5763
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,1333 Ft - 43,4416 Ft | 12500 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 39,0467 Ft - 54,0931 Ft | 14000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,1727 Ft - 44,263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,2132 Ft - 48,7947 Ft | 23750 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 36,2126 Ft - 50,1638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,9679 Ft - 52,2585 Ft | 13100 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 36,2537 Ft - 50,5745 Ft | 295 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 33,7756 Ft - 43,7428 Ft | 17279 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz