Menü Keresés

Kerti nádkerítés kupakok

Raktáron

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Hasznos sapka keresztfejű kialakítással, amelyet általában kerti vesszők, fémrudak és egyéb botok hegyére alkalmaznak.

  • Megvédi az alkalmazást a sérülésektől és a behatolástól.
  • A felhasználó véletlen sérülésének megelőzése.
Anyag: SR 6449 Szín: Zöld, Sárga Sorozat szám: SR1203

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 H á2 Szín m1 D Megveszem
70,358 Ft - 221,4476 Ft 180 Raktáron
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Sárga
4.5 mm
33.0 mm
66,9215 Ft - 213,1303 Ft 5250 Raktáron
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Zöld
4.5 mm
33.0 mm
Kerti nádkerítés kupak 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm SR 6449 Sárga

10074381

Ártartomány
221 Ft - 70 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    33.0 mm
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • m1
    4.5 mm
Kerti nádkerítés kupak 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm SR 6449 Zöld

10074398

Ártartomány
213 Ft - 66 Ft

Készletszintek
5250 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    33.0 mm
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • m1
    4.5 mm