Menü Keresés

Kétoldalas habszalag tekercsek - Tartós - Gumi Dubl Kote

Raktáron

A Dubl Kote egy sokoldalú kétoldalas habszalag gumi ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Jól tapad számos felületfajtához, alkalmas hullámpapír, fa, porszórással bevont anyagok, üveg és alacsony felületi energiájú műanyagok ragasztására. Jellemzők: Ragasztó: Gumi alapú, állandó mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségre); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 150 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Ideiglenes, féltartós és tartós bemutatóelemek, műanyag elemek, kábelcsatornák, feliratok, zárósapkák, fejrészek, texturált felületek rögzítése.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
142.778,324 Ft - 142.778,324 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
66.0 m
Fekete
0.8 mm
19.2 mm
186.176,9816 Ft - 186.176,9816 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
66.0 m
Fehér
1.6 mm
12.7 mm
Habszalag tekercs 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Fekete

10383797

Ártartomány
142.778 Ft - 142.778 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fekete
  • A csomag típusa
    Roll
  • Árazva ez alapján:
    Tekercs
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
Habszalag tekercs 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Fehér

10383612

Ártartomány
186.176 Ft - 186.176 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Szín
    Fehér
  • A csomag típusa
    Roll
  • Árazva ez alapján:
    Tekercs
  • Eltávolíthatóság
    Tartós