A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Két kör alakú szerkezeti cső belépési pontjaival rendelkezik.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Rozsdamentes acél, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Furatátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
9.554,5889 Ft - 9.554,5889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16.076,8233 Ft - 16.076,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15.821,4698 Ft - 15.821,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16.076,8233 Ft - 16.076,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16.076,8233 Ft - 16.076,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15.991,7011 Ft - 15.991,7011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
23.939,6803 Ft - 23.939,6803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18.726,1411 Ft - 18.726,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9.873,7842 Ft - 9.873,7842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18.726,1411 Ft - 18.726,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
16.672,6527 Ft - 16.672,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
9.767,3814 Ft - 9.767,3814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz