A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Két kör alakú szerkezeti cső belépési pontjaival rendelkezik.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Rozsdamentes acél, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Furatátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
18.726,1411 Ft - 18.726,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16.832,2503 Ft - 16.832,2503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
18.726,1411 Ft - 18.726,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23.843,9113 Ft - 23.843,9113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8.235,247 Ft - 8.235,247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16.076,8233 Ft - 16.076,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9.554,5889 Ft - 9.554,5889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
16.651,3721 Ft - 16.651,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15.991,7011 Ft - 15.991,7011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
23.982,2413 Ft - 23.982,2413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16.842,897 Ft - 16.842,897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz