10505458
1505098
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 0.945 in |
---|---|
Fejátmérő | 24.0 mm |
Fej hossza | 11.0 mm |
Fej hossza | 0.433 in |
Menethossz | 35.0 mm |
Menethossz | 1.378 in |
Menetméret | M12 |
Váll átmérője | 0.63 in |
Váll átmérője | 16.0 mm |
Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Csavar típusa | Kézicsavar |
Szín | Szürke |
Befejezés | Matt |
Végbetét típusa | M12 |
Teljes hossz | 2.52 in |
Teljes hossz | 64.0 mm |
Hossz a fej alatt | 2.087 in |
Hossz a fej alatt | 53.0 mm |
Csavar teljes anyaga | Acél |
Vámtarifaszám | 7318156861 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz