10505694
1505122
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 1.181 in |
---|---|
Fejátmérő | 30.0 mm |
Fej hossza | 0.551 in |
Fej hossza | 14.0 mm |
Menethossz | 2.559 in |
Menethossz | 65.0 mm |
Menetméret | M16 |
Váll átmérője | 20.0 mm |
Váll átmérője | 0.787 in |
Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Csavar típusa | Kézicsavar |
Szín | Szürke |
Befejezés | Matt |
Végbetét típusa | M16 |
Teljes hossz | 101.0 mm |
Teljes hossz | 3.976 in |
Hossz a fej alatt | 3.425 in |
Hossz a fej alatt | 87.0 mm |
Csavar teljes anyaga | Acél |
Vámtarifaszám | 7318156861 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz