Menü Keresés

Vállas csavar M4 16.0 mm Rozsdamentes acél

Ez az illesztőcsavar részleges menettel és aljzatos recés fejjel rendelkezik, ezáltal egyszerűen szerelhető kézzel vagy imbuszkulccsal. Acélból készült.
Essentra cikkszám:

10506028

Gyártói cikkszám:

1505155

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Váll átmérője 5.0 mm
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Csavar típusa Kézicsavar
Szín Szürke
Befejezés Matt
Végbetét típusa M4
Teljes hossz 28.0 mm
Hossz a fej alatt 24.0 mm
Csavar teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7318156861

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot