Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
10506448 Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
70.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M6 16.0 mm Rozsdamentes acél

10506431


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 60.0 mm Rozsdamentes acél

10506585


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M5 30.0 mm Rozsdamentes acél

10506288


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M5 70.0 mm Rozsdamentes acél

10506394


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M6 20.0 mm Rozsdamentes acél

10506448


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 40.0 mm Rozsdamentes acél

10506523


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 70.0 mm Rozsdamentes acél

10506608


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M8 100.0 mm Rozsdamentes acél

10504895


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

10504970


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505076


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 16.0 mm Rozsdamentes acél

10504918


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 40.0 mm Rozsdamentes acél

10504994


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505069


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 35.0 mm Rozsdamentes acél

10504987


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M10 100.0 mm Rozsdamentes acél

10505151


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M8 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505052


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 16.0 mm Rozsdamentes acél

10504901


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 20.0 mm Rozsdamentes acél

10504925


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

10504963


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 55.0 mm Rozsdamentes acél

10505045


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm