A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l3 | l1 | d2 | l2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
25.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
50.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0 mm
|
20.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
25.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
50.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0 mm
|
20.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
45.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 mm
|
55.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 mm
|
50.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 mm
|
65.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 mm
|
35.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0 mm
|
70.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz