Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
60.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M6 50.0 mm Rozsdamentes acél

10506554


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M5 55.0 mm Rozsdamentes acél

10506363


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M12 50.0 mm Rozsdamentes acél

10505502


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505526


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 90.0 mm Rozsdamentes acél

10505601


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M10 35.0 mm Rozsdamentes acél

10505243


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M20 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505762


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M20 100.0 mm Rozsdamentes acél

10505731


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M10 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505311


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M12 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505434


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 40.0 mm Rozsdamentes acél

10505465


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 80.0 mm Rozsdamentes acél

10505571


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M16 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505687


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M16 50.0 mm Rozsdamentes acél

10505663


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M20 50.0 mm Rozsdamentes acél

10505748


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M10 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505328


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M10 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505335


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M12 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505441


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M10 90.0 mm Rozsdamentes acél

10505380


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M3 12.0 mm Rozsdamentes acél

10505847


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm