Menü Keresés

Recés fejű csavar 5/16-18 38.1 mm PA

A recézett fejű kézicsavar natúr poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli szerelés szükséges.
Essentra cikkszám:

10331125

Gyártói cikkszám:

0931218150T

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 77,9649 Ft
2500 - 9999 70,1688 Ft
10000 + 63,1512 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.982 Ft

500 x 77,9649 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 15.6 mm
Fej hossza 9.8 mm
Menethossz 38.1 mm
Menetméret 5/16-18
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 66
Teljes hossz 47.9 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot