10088975
140042069916
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 161,0061 Ft |
500 - 999 | 123,3696 Ft |
1000 + | 99,1092 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 0.512 in |
---|---|
Fejátmérő | 13.0 mm |
Fej hossza | 0.157 in |
Fej hossza | 4.0 mm |
Menethossz | 0.787 in |
Menethossz | 20.0 mm |
Menetméret | M4 |
Fej típusa | Csomós fej |
Csavar típusa | Kézicsavar |
Meghajtás típusa | Lapos hajtás |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | 30% üvegszál erősítésű poliamid 6.6 |
Teljes hossz | 24.0 mm |
Teljes hossz | 0.945 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz