Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kézikerék kialakítása | Kerék anyaga | Küllők száma | Kézikerék átmérője | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.345,2979 Ft - 22.345,2979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
14.786,8584 Ft - 16.615,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
8.077,3282 Ft - 8.077,3282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
11.174,6379 Ft - 11.174,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
6.348,4908 Ft - 7.086,1072 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
12.010,72 Ft - 13.406,1481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
5.489,3118 Ft - 6.168,1392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
5.489,3118 Ft - 6.168,1392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
12.773,9126 Ft - 12.773,9126 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
14.786,8584 Ft - 16.615,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
20.564,7619 Ft - 20.564,7619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
4.196,0734 Ft - 4.715,2636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
10271025 | 16.684,6122 Ft - 16.684,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
13.840,4541 Ft - 15.552,4593 Ft | 42 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
13.453,603 Ft - 13.453,603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
8.502,4492 Ft - 8.502,4492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz