Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kézikerék kialakítása | Kerék anyaga | Küllők száma | Kézikerék átmérője | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.473,339 Ft - 3.902,9626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
6.348,4908 Ft - 7.086,1072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
11.259,837 Ft - 11.259,837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4.196,0734 Ft - 4.715,2636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
24.936,8753 Ft - 28.020,8285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
29.519,9386 Ft - 29.519,9386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
5.863,4322 Ft - 6.544,5733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
3.567,3278 Ft - 4.008,6298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
10189863 | 38.798,5779 Ft - 38.798,5779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
16.448,2754 Ft - 18.359,156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
9.374,3393 Ft - 10.533,406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
25.603,764 Ft - 25.603,764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
11.174,6379 Ft - 11.174,6379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
26.120,2659 Ft - 26.120,2659 Ft | 25 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
14.899,5173 Ft - 14.899,5173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
18.953,8384 Ft - 21.297,9573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
7.798,409 Ft - 8.704,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
5.489,3118 Ft - 6.168,1392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
22.345,2979 Ft - 22.345,2979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz