Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kézikerék kialakítása | Kerék anyaga | Küllők száma | Kézikerék átmérője | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.773,9126 Ft - 12.773,9126 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
8.502,4492 Ft - 8.502,4492 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
20.564,7619 Ft - 20.564,7619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
31.817,1874 Ft - 31.817,1874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
13.035,6422 Ft - 14.647,6894 Ft | 7 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
6.348,4908 Ft - 7.086,1072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
5.130,5938 Ft - 5.765,3087 Ft | 6 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4.196,0734 Ft - 4.715,2636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
10189863 | 38.798,5779 Ft - 38.798,5779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
29.519,9386 Ft - 29.519,9386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
16.448,2754 Ft - 18.359,156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
25.603,764 Ft - 25.603,764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
9.374,3393 Ft - 10.533,406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
83.467,4375 Ft - 83.467,4375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
5.863,4322 Ft - 6.544,5733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
11.259,837 Ft - 11.259,837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3.567,3278 Ft - 4.008,6298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
11.259,837 Ft - 11.259,837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
13.035,6422 Ft - 14.647,6894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz