Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.
The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.
Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Sorozat szám: SR2040, SR2060
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Nyelv hossza | Foglalat magassága | Zárnyelv anyaga | Fej hossza | Fejátmérő | Kulcs típusa | Markolat hosszúsága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft | 2 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | 2 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz