Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Foglalat magassága | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Fej hossza | Fejátmérő | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.109,5404 Ft - 2.343,9337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft | 15 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dupla bites kulcs
|
||
18.410,348 Ft - 28.638,3173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
4.100,8519 Ft - 7.503,0678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
2.547,7474 Ft - 2.830,8337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
15.710,1508 Ft - 24.438,0124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft | 5 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt kulcs
|
||
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasúti kulcs
|
||
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft | 6 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt kulcs
|
||
31.694,8046 Ft - 44.372,7264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasúti kulcs
|
||
4.631,372 Ft - 6.483,9208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dupla bites kulcs
|
||
2.222,4793 Ft - 3.457,1901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csőkulcs
|
||
1.702,9748 Ft - 2.649,0719 Ft | 23 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatszögletes kulcs
|
||
2.038,1988 Ft - 3.170,5314 Ft | 48 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csőkulcs
|
||
4.436,968 Ft - 6.211,7552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatszögletes kulcs
|
||
1.702,9748 Ft - 2.649,0719 Ft | 19 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dupla bites kulcs
|
||
2.109,5404 Ft - 3.281,5072 Ft | 38 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatszögletes kulcs
|
||
4.665,6776 Ft - 6.531,9486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dupla bites kulcs
|
||
4.665,6776 Ft - 6.531,9486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz