20065904
2403110760E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 6.015,8729 Ft |
| 25 - 124 | 4.297,0527 Ft |
| 125 + | 3.867,3445 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.772 in |
|---|---|
| A testközéppont és a tartókeret távolsága | 45.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Foglalat magassága | 1.26 in |
| Foglalat magassága | 32.0 mm |
| Maximális összenyomás | 0.236 in |
| Maximális összenyomás | 6.0 mm |
| Átfogási mélység | 0.866 in |
| Átfogási mélység | 22.0 mm |
| Fogótartomány | 0.866 in |
| Fogótartomány | 22.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 22.2 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.874 in |
| A fogantyú teljes szélessége | 3.15 in |
| A fogantyú teljes szélessége | 80.0 mm |
| Nyelv anyaga | Acél |
| Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
| Befejezés | Krómozott |
| Kulcs típusa | CH751 kulcsos |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Fogantyú típusa | T-fogantyú, kulccsal működtethető |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz