Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | d1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,4597 Ft - 215,2097 Ft | 2000 Raktáron |
0.988 in
25.1 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 140,2506 Ft - 328,5327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 92,0034 Ft - 216,2493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
| 26,9575 Ft - 68,7215 Ft | 3000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 275,9832 Ft - 859,7992 Ft | 175 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 96,7288 Ft - 187,9019 Ft | 700 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 148,2598 Ft - 179,1741 Ft | 90 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 49,534 Ft - 125,7988 Ft | 4500 Raktáron |
0.602 in
15.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 241,5367 Ft - 435,6177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 38,6634 Ft - 98,7677 Ft | 250 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 54,9283 Ft - 140,3542 Ft | 5000 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 28,3403 Ft - 72,2563 Ft | 950 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 37,2532 Ft - 95,1288 Ft | 400 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 32,9816 Ft - 84,2124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 66,4971 Ft - 226,5046 Ft | 2495 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 57,8445 Ft - 147,6318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 61,9244 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 44,5642 Ft - 152,1134 Ft | 3330 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 23,1925 Ft - 59,1567 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 39,5806 Ft - 101,0549 Ft | 4900 Raktáron |
0.488 in
12.4 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz