Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | d1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,7433 Ft - 109,1642 Ft | 4500 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
66,4971 Ft - 226,5046 Ft | 1245 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
123,4416 Ft - 228,5952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.48 in
12.2 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
38,6634 Ft - 98,7677 Ft | 250 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
38,9509 Ft - 99,3915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
148,6569 Ft - 378,4364 Ft | 50 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
23,1925 Ft - 59,1567 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
60,6511 Ft - 154,9093 Ft | 250 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
61,9244 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
84,8705 Ft - 217,289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
44,5642 Ft - 152,1134 Ft | 3330 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
67,8526 Ft - 172,5836 Ft | 1085 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
122,7245 Ft - 227,2645 Ft | 175 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
241,5367 Ft - 435,6177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
51,4918 Ft - 130,9972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.52 in
13.2 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
25,6979 Ft - 65,7065 Ft | 1000 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
39,5806 Ft - 101,0549 Ft | 4900 Raktáron |
0.488 in
12.4 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
213,7849 Ft - 545,8217 Ft | 516 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
54,9283 Ft - 140,3542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
77,7238 Ft - 198,575 Ft | 50 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz