A könyvkötő oszlopok fémből készülnek, amely kiváló erőt, tartósságot és kiváló ellenállást kínál a kopással és kopással szemben. Ez a csoport magában foglalja a külső menetes oszlopot és az anya aljzat oldalát; mindkét rész összekapcsolva tartja a kötött papírokat vagy anyagokat (mindegyik rész külön kapható). Ellentétben a belső menetes könyvkötő csavarok nem vezetnek a fejéhez.
Több lapot egyesít össze úgy, hogy kézzel vagy lapos csavarhúzóval illeszti őket össze. Panelrögzítési szerelvényekhez, például kártyákhoz, színes grafikonokhoz, katalógusokhoz, mintakönyvekhez és még sok máshoz.
Anyag: Acél Szín: Réz bevonatú, Fekete, Nikkel bevonatú Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Fej típusa | Anyag | Fejátmérő | Szár hossza | Meghajtás típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7135 Ft - 20,7135 Ft | 7700 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
20,7135 Ft - 20,7135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
18,524 Ft - 18,524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
78,778 Ft - 78,778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
70,4949 Ft - 81,5024 Ft | 3000 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
85,0758 Ft - 97,7948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
52,3817 Ft - 59,7749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
89,3064 Ft - 103,2438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
81,5024 Ft - 81,5024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
75,2047 Ft - 86,9242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
38,9782 Ft - 44,8106 Ft | 5 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
79,9006 Ft - 92,3594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
57,1462 Ft - 65,2102 Ft | 150 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
34,5617 Ft - 39,4381 Ft | 3400 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
30,9553 Ft - 35,3228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
33,3375 Ft - 38,0336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
80,3251 Ft - 92,3594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
52,3817 Ft - 59,7749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
39,2658 Ft - 44,8106 Ft | 200 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
77,5732 Ft - 89,6623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz