A könyvkötő oszlopok fémből készülnek, amely kiváló erőt, tartósságot és kiváló ellenállást kínál a kopással és kopással szemben. Ez a csoport magában foglalja a külső menetes oszlopot és az anya aljzat oldalát; mindkét rész összekapcsolva tartja a kötött papírokat vagy anyagokat (mindegyik rész külön kapható). Ellentétben a belső menetes könyvkötő csavarok nem vezetnek a fejéhez.
Több lapot egyesít össze úgy, hogy kézzel vagy lapos csavarhúzóval illeszti őket össze. Panelrögzítési szerelvényekhez, például kártyákhoz, színes grafikonokhoz, katalógusokhoz, mintakönyvekhez és még sok máshoz.
Anyag: Acél Szín: Réz bevonatú, Fekete, Nikkel bevonatú Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Fej típusa | Anyag | Fejátmérő | Szár hossza | Meghajtás típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8039 Ft - 20,8039 Ft | 400 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
Könyvkötő csavar - Külső menetes
|
||
35,7061 Ft - 40,7444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
54,367 Ft - 62,4994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
101,1217 Ft - 116,8252 Ft | 980 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
86,9242 Ft - 86,9242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
34,3019 Ft - 39,4381 Ft | 16 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
28,8367 Ft - 32,9147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
75,2047 Ft - 86,9242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
10279984 | 63,4577 Ft - 73,3426 Ft | 150 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
|
94,5279 Ft - 108,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
33,3375 Ft - 38,0336 Ft | 1300 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
66,1686 Ft - 76,0808 Ft | 100 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
52,3817 Ft - 59,7749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
39,2658 Ft - 44,8106 Ft | 200 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
77,5732 Ft - 89,6623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
28,8367 Ft - 32,9147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
70,4949 Ft - 81,5024 Ft | 3000 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
92,1541 Ft - 105,9546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
48,0657 Ft - 54,8533 Ft | 5 Raktáron |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
85,0758 Ft - 97,7948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerekfejű
|
Acél
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Lapos hajtás
|
Könyvkötő csavar - Belső menetes
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz