Menü Keresés

Kerek csőbetét 23.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753412

Gyártói cikkszám:

20753412

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 33,6557 Ft
4000 - 19999 24,0398 Ft
20000 + 21,6358 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

13.462 Ft

400 x 33,6557 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot