Menü Keresés

Kerek csőbetét 57.2 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753665

Gyártói cikkszám:

20753665

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 55,1092 Ft
2500 + 49,5983 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.555 Ft

500 x 55,1092 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 57.2 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Maximális falvastagság 2.7 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot