Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A menetes részt és az aljzatot pillanatok alatt össze lehet csavarni, és így gyorsan, könnyen és erősen kötő alkatrészt kap. A csavart és aljzatot is tartalmazó készletben szállítjuk. HDPE-ből készülnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Aljzat menetének hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,6388 Ft - 176,8982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 24,6144 Ft - 38,9985 Ft | 9750 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 42,0015 Ft - 54,3789 Ft | 5800 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 14,8421 Ft - 18,3207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 35,2068 Ft - 43,4651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 35,7767 Ft - 44,1687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 11,4814 Ft - 14,1778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 14,225 Ft - 17,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 40,2655 Ft - 49,7109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 42,0186 Ft - 51,8767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,7949 Ft - 18,2657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 11,1827 Ft - 13,8044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 38,1862 Ft - 47,1403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 16,3829 Ft - 20,2271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 41,5155 Ft - 51,2557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 41,4015 Ft - 51,1102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 50,6035 Ft - 72,2964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 40,6232 Ft - 50,1551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 45,2854 Ft - 152,3882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 66,209 Ft - 223,7869 Ft | 42 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz