Menü Keresés

Közép húzófüles tömlődugó

Raktáron

A középső húzófüles Tab tömlődugók a tömlővégek bedugására és tömítésére szolgálnak. Bordákkal rendelkeznek, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak a hidraulikavezetékek eltömődésekor anélkül, hogy megfeszítenék őket. Nagy szakítószilárdsággal, szívóssággal és rugalmassággal rendelkezik.

A belső, középen elhelyezett húzófül lehetővé teszi a dugó egyszerű behelyezését és eltávolítását, így problémamentes alternatívát jelent. Ezenkívül a kúpos forma lehetővé teszi számos belső átmérő csatlakoztatását. A szorosan illeszkedő dugók és a biztonságos tömítés hatékonyan megakadályozzák a por, piszok és egyéb szennyeződések bejutását a tömlőbe. Ez segít megvédeni a belső alkatrészeket, garantálva az optimális teljesítményt.

Gyakran használják építőiparban, autóiparban és mezőgazdasági alkalmazásokban.

  • Nagy szakítószilárdsággal, szívóssággal és rugalmassággal rendelkezik.
  • Bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak a hidraulikavezetékek megfeszítése nélkül.
  • A kúpos forma számos belső átmérő csatlakoztatását teszi lehetővé.
Anyag: EVA Szín: Sárga Sorozat szám: SR6111

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 H D Megveszem
4500 Raktáron
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
65 Raktáron
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
36390 Raktáron
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
7500 Raktáron
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
1450 Raktáron
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
1500 Raktáron
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Középfüles húzódugó (ID) Sárga EVA

10256657


Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA
Középfüles húzódugó (ID) Sárga EVA

10256640


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA
Középfüles húzódugó (ID) Sárga EVA

10256664


Készletszintek
65 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA
Középfüles húzódugó (ID) Sárga EVA

10256671


Készletszintek
36390 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA
Középfüles húzódugó 11.0 mm Sárga EVA

20594893


Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA
Középfüles húzódugó 18.0 mm Sárga EVA

20594909


Készletszintek
1450 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA
Középfüles húzódugó 28.5 mm Sárga EVA

20594923


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA
Középfüles húzódugó 21.5 mm Sárga EVA

20594916


Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Anyag
    EVA