A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Sárga, Narancs, Piros Sorozat szám: SR1174, SR1068
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | D | d2 | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,7605 Ft - 183,2921 Ft | 368 Raktáron |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 21,6813 Ft - 25,4984 Ft | 250 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 31,3222 Ft - 37,0899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 40,7105 Ft - 182,2264 Ft | 4193 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
LDPE
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
| 33,7359 Ft - 99,8516 Ft | 3500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 21,2463 Ft - 62,8734 Ft | 7500 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 48,611 Ft - 53,4721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
| 10,9178 Ft - 32,2892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 77,0848 Ft - 228,0494 Ft | 55 Raktáron |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 27,3087 Ft - 32,4308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 29,3576 Ft - 34,7604 Ft | 100 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 21,555 Ft - 25,4984 Ft | 2000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 31,7853 Ft - 37,0899 Ft | 24000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 21,12 Ft - 62,5537 Ft | 33726 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
| 186,9372 Ft - 554,139 Ft | 235 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
||
| 48,0975 Ft - 52,9073 Ft | 1000 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 82,6049 Ft - 90,8654 Ft | 800 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
LDPE
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| 81,1825 Ft - 239,7716 Ft | 655 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
| 32,6834 Ft - 97,1874 Ft | 19250 Raktáron |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 11,7598 Ft - 13,9069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz