A nyelves zárak kínálata alkalmas display egységekhez, biztonsági szekrényekhez és vitrinekhez. Egyforma vagy különböző kulccsal és több zárási mélység számos alkalmazás követelményihez.
Sorozat szám: SR1887
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Befejezés | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.388,0995 Ft - 6.355,455 Ft | 378 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 2.388,0995 Ft - 5.919,4032 Ft | 42 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 6.094,6655 Ft - 17.507,379 Ft | 40 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
||
| 4.264,2334 Ft - 4.264,2334 Ft | 510 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 6.094,6655 Ft - 17.507,379 Ft | 103 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
||
| 4.264,2334 Ft - 4.264,2334 Ft | 10 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 10273319 | 4.098,8295 Ft - 11.032,1107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
|
| 6.772,6186 Ft - 19.483,8443 Ft | 20 Raktáron |
0.421 in
10.7 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
||
| 5.755,7103 Ft - 16.556,9476 Ft | 95 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
||
| 5.755,7103 Ft - 5.755,7103 Ft | 1 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Krómozott
|
Kerek kulcs
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
|||
| 7.577,4528 Ft - 11.787,1455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Króm
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 2.561,4965 Ft - 6.166,3999 Ft | 46 Raktáron |
|
Fekete porszórt
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz