Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305,7612 Ft - 1.191,6238 Ft | 20 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Lágyacél
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 289,3183 Ft - 874,0883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 176,9562 Ft - 346,793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 92,4005 Ft - 203,7905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 80,5442 Ft - 197,4106 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Lágyacél
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 117,6331 Ft - 259,3761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.435,4011 Ft - 3.806,5333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4.520,255 Ft - 11.846,6648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3.435,4011 Ft - 3.806,5333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3.073,7744 Ft - 3.405,8469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5.826,1102 Ft - 6.455,5268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 9.492,5369 Ft - 10.518,0491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5.625,2094 Ft - 6.232,9175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3.073,7744 Ft - 3.405,8469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5.625,2094 Ft - 6.232,9175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4.520,255 Ft - 11.846,6648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 4.520,255 Ft - 11.846,6648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz