Menü Keresés

Kúpos átvezetőgyűrűk (méretre vágható)

Raktáron

A kúpos hüvely az igényeknek megfelelően méretre vágható, számos kábelátmérővel használható. Paneleken áthaladó kábelek védhetők velük, illetve levágás előtt vakdugónak is alkalmasak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő Kompatibilis kábel-átmérőtartomány Megveszem
294,5263 Ft - 294,5263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
Szögeltes gyűrű 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

10148181

Ártartomány
294 Ft - 294 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Kompatibilis furatátmérő
    24.0 mm
  • Furatátmérő
    24.0 mm
  • Teljes magasság
    19.1 mm