Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Domború oldaluknak köszönhetően biztonságos illeszkedést biztosítanak.Véd a szennyeződések, törmelék és sérülés ellen.Újrahasználható az anyag miatt, anélkül, hogy befolyásolná a tömítés hatékonyságát. Anyag: Szilikon Szín: Szürke, Sárga, Sötétzöld, Világoszöld, Fehér, Piros, Fekete, Rózsaszín, Lila, Kék, Sötétkék, Törlés Sorozat szám: SR5751
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | d1 | Szín | h | BH | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,5993 Ft - 152,3882 Ft | 1100 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Piros
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 209,8115 Ft - 534,9573 Ft | 570 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sötétzöld
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 134,0178 Ft - 160,3722 Ft | 500 Raktáron |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 502,6186 Ft - 608,1685 Ft | 80 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Törlés
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 137,6945 Ft - 164,6103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rózsaszín
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 29,091 Ft - 29,091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rózsaszín
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 269,1723 Ft - 686,28 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szürke
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 216,6176 Ft - 643,6538 Ft | 1240 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Sárga
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 249,9046 Ft - 731,0373 Ft | 300 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Világoszöld
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 59,6555 Ft - 72,103 Ft | 500 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Sárga
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 591,1744 Ft - 715,321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Sötétkék
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 48,5832 Ft - 124,6812 Ft | 2000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 297,758 Ft - 859,9811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Sötétzöld
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 47,4044 Ft - 57,5926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 343,8294 Ft - 988,925 Ft | 38 Raktáron |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 129,2604 Ft - 155,601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Világoszöld
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz