Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Anyag: LDPE Szín: Fehér, Piros Sorozat szám: SR1003
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | d2 | d3 | h | d4 | Típus | d1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,5681 Ft - 90,1385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
|
||
197,4653 Ft - 474,0851 Ft | 860 Raktáron |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
3
|
|
||
183,5963 Ft - 440,816 Ft | 1397 Raktáron |
|
|
0.709 in
18 mm
|
|
0.803 in
20.4 mm
|
2
|
|
||
181,6112 Ft - 435,6177 Ft | 315 Raktáron |
|
|
1.543 in
39.2 mm
|
|
1.642 in
41.7 mm
|
3
|
|
||
276,7088 Ft - 663,3034 Ft | 500 Raktáron |
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
1.598 in
40.6 mm
|
3
|
|
||
150,5736 Ft - 362,8414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
1.421 in
36.1 mm
|
3
|
|
||
233,7875 Ft - 561,4167 Ft | 140 Raktáron |
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
|
1.894 in
48.1 mm
|
3
|
|
||
37,2394 Ft - 89,4107 Ft | 3950 Raktáron |
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
|
||
182,9391 Ft - 439,7763 Ft | 600 Raktáron |
|
|
1.15 in
29.2 mm
|
|
1.205 in
30.6 mm
|
3
|
|
||
166,4141 Ft - 400,2693 Ft | 240 Raktáron |
|
|
1.642 in
41.7 mm
|
|
1.72 in
43.7 mm
|
3
|
|
||
39,745 Ft - 95,4407 Ft | 2120 Raktáron |
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
2
|
|
||
268,7817 Ft - 644,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.441 in
36.6 mm
|
|
1.543 in
39.2 mm
|
3
|
|
||
223,8889 Ft - 537,5044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.713 in
43.5 mm
|
|
1.819 in
46.2 mm
|
3
|
|
||
122,8356 Ft - 294,2237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.945 in
49.4 mm
|
|
2.043 in
51.9 mm
|
3
|
|
||
170,3845 Ft - 408,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
1.772 in
45 mm
|
3
|
|
||
32,6941 Ft - 78,4943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|
||
170,3845 Ft - 408,5866 Ft | 661 Raktáron |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
3
|
|
||
236,4162 Ft - 566,6149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.205 in
30.6 mm
|
|
1.283 in
32.6 mm
|
3
|
|
||
159,1716 Ft - 381,5553 Ft | 300 Raktáron |
|
|
1.811 in
46 mm
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
3
|
|
||
245,0278 Ft - 588,4478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
|
2.11 in
53.6 mm
|
3
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz