Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Biztosítson védelmet a menetes és menet nélküli csövek, portok és hozzáférési pontok számára a sérüléssel, porral és törmelékkel szemben a tárolás és szállítás során.Nagy teherbírású faluk és kúpos tömítőgyűrűjük maximális védelmet nyújt.Gépipari, autóipari és ipari alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Fehér, Piros Sorozat szám: SR1003
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,4996 Ft - 385,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.508 in
38.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
182,9391 Ft - 439,7763 Ft | 600 Raktáron |
1.205 in
30.6 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz