Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
323 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
28,1624 Ft - 109,1642 Ft 500 Raktáron
29.6 mm
36.5 mm
32.8 mm
27.7 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
543,30 Ft - 2.412,0124 Ft 200 Raktáron
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
483,1281 Ft - 483,1281 Ft 600 Raktáron
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
284,9919 Ft - 984,5585 Ft 160 Raktáron
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
15,9644 Ft - 63,8351 Ft 262 Raktáron
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
43,7017 Ft - 178,8216 Ft 1198 Raktáron
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
145,5627 Ft - 502,156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
76,1356 Ft - 210,0113 Ft 39966 Raktáron
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
15,0464 Ft - 171,544 Ft 500 Raktáron
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
9.0 mm
10.6 mm
9.5 mm
3
16,6893 Ft - 46,9926 Ft 1000 Raktáron
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
1
10080771 37,5954 Ft - 64,2511 Ft 5128 Raktáron
29.2 mm
34.7 mm
31.2 mm
28.0 mm
30.3 mm
12.7 mm
283,3352 Ft - 977,2809 Ft 1349 Raktáron
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
26,4099 Ft - 120,6006 Ft 27700 Raktáron
32.8 mm
38.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
33.0 mm
19.1 mm
3
19,6191 Ft - 70,281 Ft 4050 Raktáron
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.7 mm
19.1 mm
3
81,5983 Ft - 280,7082 Ft 62 Raktáron
56.5 mm
63.5 mm
57.9 mm
54.6 mm
56.4 mm
12.7 mm
2
113,7722 Ft - 391,952 Ft 2107 Raktáron
60.8 mm
66.7 mm
66.2 mm
59.2 mm
64.5 mm
25.4 mm
2
62,8828 Ft - 215,2097 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.9 mm
54.0 mm
49.7 mm
44.3 mm
48.0 mm
25.4 mm
2
68,4412 Ft - 146,5921 Ft 5500 Raktáron
47.5 mm
54.0 mm
50.3 mm
45.2 mm
49.0 mm
25.0 mm
14,3755 Ft - 136,1955 Ft 13870 Raktáron
6.1 mm
11.9 mm
7.7 mm
4.4 mm
6.1 mm
9.5 mm
3
45,4678 Ft - 201,6941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.1 mm
51.6 mm
47.5 mm
42.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
2
  • / 17
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 29.6 mm 32.8 mm Kék

10242810

Ártartomány
109 Ft - 28 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.8 mm
  • d3
    27.7 mm
  • d4
    30.6 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 174.8 mm 178.6 mm Kék 2

10159101

Ártartomány
2.412 Ft - 543 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 162.6 mm 166.6 mm Kék

10185896

Ártartomány
483 Ft - 483 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 96.5 mm 99.7 mm Kék

10310762

Ártartomány
984 Ft - 284 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 20.8 mm 23.6 mm Kék

10225349

Ártartomány
63 Ft - 15 Ft

Készletszintek
262 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 38.6 mm 40.7 mm Kék

10299685

Ártartomány
178 Ft - 43 Ft

Készletszintek
1198 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 69.1 mm 76.2 mm Kék

10309285

Ártartomány
502 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE - PIR 48.6 mm 51.2 mm Piros

10068458

Ártartomány
210 Ft - 76 Ft

Készletszintek
39966 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 10.7 mm 12.3 mm Kék

10186008

Ártartomány
171 Ft - 15 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.6 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 18.5 mm 20.9 mm Piros

10069752

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE - PIR 29.2 mm 31.2 mm Piros

10080771

Ártartomány
64 Ft - 37 Ft

Készletszintek
5128 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.7 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 93.3 mm 96.5 mm Kék

10309674

Ártartomány
977 Ft - 283 Ft

Készletszintek
1349 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 32.8 mm 34.6 mm Kék

10266106

Ártartomány
120 Ft - 26 Ft

Készletszintek
27700 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    34.6 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    33.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 22.7 mm 26.4 mm Kék

10240564

Ártartomány
70 Ft - 19 Ft

Készletszintek
4050 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 56.5 mm 57.9 mm Kék

10309117

Ártartomány
280 Ft - 81 Ft

Készletszintek
62 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    57.9 mm
  • d3
    54.6 mm
  • d4
    56.4 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 60.8 mm 66.2 mm Kék

10309162

Ártartomány
391 Ft - 113 Ft

Készletszintek
2107 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    66.7 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    66.2 mm
  • d3
    59.2 mm
  • d4
    64.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 45.9 mm 49.7 mm Kék

10307120

Ártartomány
215 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.7 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE - PIR 47.5 mm 50.3 mm Piros

10077917

Ártartomány
146 Ft - 68 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    50.3 mm
  • d3
    45.2 mm
  • d4
    49.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 6.1 mm 7.7 mm Kék

10294192

Ártartomány
136 Ft - 14 Ft

Készletszintek
13870 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.1 mm
  • d2
    7.7 mm
  • d3
    4.4 mm
  • d4
    6.1 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 44.1 mm 47.5 mm Kék

10307113

Ártartomány
201 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    51.6 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    46.2 mm