Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
342 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
40,3199 Ft - 169,4645 Ft 14500 Raktáron
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
4.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
3
15,0464 Ft - 171,544 Ft 1562 Raktáron
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
10.6 mm
9.0 mm
9.5 mm
3
2.939,7322 Ft - 2.939,7322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
324.9 mm
346.5 mm
333.8 mm
328.1 mm
318.3 mm
51.6 mm
2
43,7564 Ft - 43,7564 Ft 1045 Raktáron
51.5 mm
58.3 mm
54.1 mm
52.0 mm
49.6 mm
18.5 mm
2
539,4665 Ft - 1.569,8874 Ft 30 Raktáron
186.4 mm
201.7 mm
194.3 mm
192.0 mm
184.4 mm
26.2 mm
2
12,8369 Ft - 59,2605 Ft 28154 Raktáron
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
14.4 mm
12.3 mm
12.7 mm
3
288,086 Ft - 288,086 Ft 2630 Raktáron
143.3 mm
158.8 mm
149.2 mm
147.1 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
241,5366 Ft - 905,5442 Ft 170 Raktáron
88.0 mm
98.4 mm
91.4 mm
93.3 mm
86.5 mm
22.4 mm
2
579,1568 Ft - 579,1568 Ft 115 Raktáron
152.7 mm
168.2 mm
157.0 mm
154.9 mm
150.4 mm
25.4 mm
2
543,8614 Ft - 543,8614 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
19,5781 Ft - 71,9444 Ft 3000 Raktáron
12.4 mm
18.3 mm
13.9 mm
12.3 mm
10.4 mm
12.7 mm
3
15,1012 Ft - 58,9487 Ft 180 Raktáron
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
16.8 mm
14.6 mm
12.7 mm
3
81,5983 Ft - 280,7082 Ft 62 Raktáron
56.5 mm
63.5 mm
57.9 mm
56.4 mm
54.6 mm
12.7 mm
2
318,0693 Ft - 888,9098 Ft 330 Raktáron
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
88.7 mm
80.2 mm
25.4 mm
2
273,884 Ft - 507,196 Ft 1600 Raktáron
67.2 mm
76.2 mm
71.2 mm
69.2 mm
65.5 mm
12.7 mm
2
303,7348 Ft - 1.206,0062 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
140.7 mm
136.9 mm
25.4 mm
2
15,1696 Ft - 171,544 Ft 9110 Raktáron
9.9 mm
15.9 mm
11.7 mm
10.0 mm
8.3 mm
9.5 mm
3
101,9568 Ft - 101,9568 Ft 2815 Raktáron
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
59.0 mm
52.2 mm
25.0 mm
2
24,1919 Ft - 33,8687 Ft 4540 Raktáron
4.4 mm
7.9 mm
6.1 mm
4.4 mm
2.8 mm
9.5 mm
3
18,1542 Ft - 62,5875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
27.8 mm
23.1 mm
21.4 mm
18.4 mm
19.1 mm
3
  • / 18
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 5.3 mm 6.8 mm Kék 3

10225356

Ártartomány
169 Ft - 40 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    4.9 mm
  • d4
    3.2 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 10.7 mm 12.3 mm Kék 3

10186008

Ártartomány
171 Ft - 15 Ft

Készletszintek
1562 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • d3
    10.6 mm
  • d4
    9.0 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 324.9 mm 333.8 mm Kék 2

10213353

Ártartomány
2.939 Ft - 2.939 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    346.5 mm
  • d1
    324.9 mm
  • d2
    333.8 mm
  • d3
    328.1 mm
  • d4
    318.3 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 51.5 mm 54.1 mm Piros 2

10072820

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
1045 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    58.3 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    52.0 mm
  • d4
    49.6 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 186.4 mm 194.3 mm Kék 2

10187524

Ártartomány
1.569 Ft - 539 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    201.7 mm
  • d1
    186.4 mm
  • d2
    194.3 mm
  • d3
    192.0 mm
  • d4
    184.4 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 14.0 mm 16.1 mm Kék 3

10218259

Ártartomány
59 Ft - 12 Ft

Készletszintek
28154 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    14.4 mm
  • d4
    12.3 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 143.3 mm 149.2 mm Kék 2

10184998

Ártartomány
288 Ft - 288 Ft

Készletszintek
2630 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    158.8 mm
  • d1
    143.3 mm
  • d2
    149.2 mm
  • d3
    147.1 mm
  • d4
    140.7 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 88.0 mm 91.4 mm Kék 2

10309650

Ártartomány
905 Ft - 241 Ft

Készletszintek
170 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    98.4 mm
  • d1
    88.0 mm
  • d2
    91.4 mm
  • d3
    93.3 mm
  • d4
    86.5 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 152.7 mm 157.0 mm Kék 2

10185421

Ártartomány
579 Ft - 579 Ft

Készletszintek
115 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    168.2 mm
  • d1
    152.7 mm
  • d2
    157.0 mm
  • d3
    154.9 mm
  • d4
    150.4 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 207.0 mm 121.1 mm Kék 2

10187647

Ártartomány
543 Ft - 543 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    222.3 mm
  • d1
    207.0 mm
  • d2
    121.1 mm
  • d3
    209.5 mm
  • d4
    204.5 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 12.4 mm 13.9 mm Kék 3

10204085

Ártartomány
71 Ft - 19 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    10.4 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 16.3 mm 18.5 mm Kék 3

10221389

Ártartomány
58 Ft - 15 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    14.6 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 56.5 mm 57.9 mm Kék 2

10309117

Ártartomány
280 Ft - 81 Ft

Készletszintek
62 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    57.9 mm
  • d3
    56.4 mm
  • d4
    54.6 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 82.2 mm 90.8 mm Kék 2

10309643

Ártartomány
888 Ft - 318 Ft

Készletszintek
330 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    88.7 mm
  • d4
    80.2 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 67.2 mm 71.2 mm Kék 2

10309216

Ártartomány
507 Ft - 273 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    76.2 mm
  • d1
    67.2 mm
  • d2
    71.2 mm
  • d3
    69.2 mm
  • d4
    65.5 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 138.9 mm 142.7 mm Kék 2

10184967

Ártartomány
1.206 Ft - 303 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    155.7 mm
  • d1
    138.9 mm
  • d2
    142.7 mm
  • d3
    140.7 mm
  • d4
    136.9 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 9.9 mm 11.7 mm Kék 3

10184028

Ártartomány
171 Ft - 15 Ft

Készletszintek
9110 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.7 mm
  • d3
    10.0 mm
  • d4
    8.3 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 55.0 mm 61.0 mm Piros 2

10071533

Ártartomány
101 Ft - 101 Ft

Készletszintek
2815 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    52.2 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 4.4 mm 6.1 mm Kék 3

10221334

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
4540 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.9 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    4.4 mm
  • d4
    2.8 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 20.4 mm 23.1 mm Kék 3

10224977

Ártartomány
62 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.1 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    18.4 mm