Menü Keresés

Kúpos papírsapkák

Raktáron

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • A kúpos papírsapka olyan típusú védősapka, amely akár 204 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
  • Ideális csövek vagy más hengeres tárgyak végéhez.
  • Fogyasztói felhasználás utáni és szűz anyagok keverékéből készülnek, így újrahasznosítható.
Anyag: Krepp papír Szín: Barna Sorozat szám: SR6114

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 A H Megveszem
22,9872 Ft - 27,026 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
69,5503 Ft - 80,859 Ft 100 Raktáron
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
36,8698 Ft - 44,3998 Ft 8180 Raktáron
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
99,1502 Ft - 119,2212 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
103,6956 Ft - 124,4923 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
60,7606 Ft - 72,3843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
131,1735 Ft - 152,3808 Ft 80 Raktáron
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
51,3686 Ft - 62,116 Ft 130 Raktáron
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
43,9892 Ft - 53,2169 Ft 200 Raktáron
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
33,2143 Ft - 38,6907 Ft 5465 Raktáron
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
56,3521 Ft - 67,305 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
86,3354 Ft - 102,4634 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
29,4082 Ft - 35,3364 Ft 6780 Raktáron
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
13,8689 Ft - 39,7149 Ft 3050 Raktáron
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
69,564 Ft - 196,4957 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
Kúpos sapka és dugó 12.2 mm 19.1 mm Krepp papír

10272053

Ártartomány
27 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 42.7 mm 51.1 mm Krepp papír

10272138

Ártartomány
80 Ft - 69 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 24.1 mm 27.4 mm Krepp papír

10272084

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
8180 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 65.7 mm 72.3 mm Krepp papír

10272169

Ártartomány
119 Ft - 99 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 71.9 mm 72.4 mm Krepp papír

10272176

Ártartomány
124 Ft - 103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 41.1 mm 42.9 mm Krepp papír

10272121

Ártartomány
72 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 84.3 mm 92.2 mm Krepp papír

10272183

Ártartomány
152 Ft - 131 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 33.3 mm 38.6 mm Krepp papír

10272107

Ártartomány
62 Ft - 51 Ft

Készletszintek
130 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 28.7 mm 33.0 mm Krepp papír

10272091

Ártartomány
53 Ft - 43 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 20.6 mm 24.1 mm Krepp papír

10272077

Ártartomány
38 Ft - 33 Ft

Készletszintek
5465 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 36.8 mm 41.1 mm Krepp papír

10272114

Ártartomány
67 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 59.2 mm 59.4 mm Krepp papír

10272152

Ártartomány
102 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 19.8 mm 21.1 mm Krepp papír

10272060

Ártartomány
35 Ft - 29 Ft

Készletszintek
6780 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 8.9 mm 10.2 mm Krepp papír

10272046

Ártartomány
39 Ft - 13 Ft

Készletszintek
3050 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír
Kúpos sapka és dugó 46.5 mm 48.0 mm Krepp papír

10272145

Ártartomány
196 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Szín
    Barna
  • Anyag
    Krepp papír