Menü Keresés

Lapos alátétek – fém

Raktáron

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
57 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis csavarméretek (mind) Vastagság Megveszem
1000 Raktáron
Lágyacél
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
1000 Raktáron
Lágyacél
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
900 Raktáron
Lágyacél
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
375 Raktáron
Lágyacél
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
870 Raktáron
Lágyacél
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
10 Raktáron
Rozsdamentes acél
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
  • / 3
Alátét 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Lágyacél

10240090


Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.3 mm
  • Külső átmérő
    9.0 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Lágyacél

10240120


Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.4 mm
  • Külső átmérő
    17.0 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Lágyacél

10240168


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Lágyacél

10240083


Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M3
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    7.0 mm
  • Vastagság
    0.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Lágyacél

10240144


Készletszintek
375 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.3 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Lágyacél

10240137


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M3
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    9.0 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Lágyacél

10240151


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Vastagság
    1.2 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Lágyacél

10240113


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    12.5 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Lágyacél

10240106


Készletszintek
870 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Rozsdamentes acél

10503584


Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Rozsdamentes acél

10503669


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acél

10503744


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
  • Belső átmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Vastagság
    7.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acél

10503829


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acél

10503904


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.0 mm 16.0 mm M5 Acél

10503836


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 8.0 mm 26.0 mm M8 Acél

10503911


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Rozsdamentes acél

10503560


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Rozsdamentes acél

10503645


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acél

10503720


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
  • Belső átmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    30.0 mm
  • Vastagság
    7.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acél

10503805


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek