Menü Keresés

N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

Ez a standard lapos alátét natúr poliamidból készül, mely jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10356760

Gyártói cikkszám:

17W07501

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 30,8009 Ft
2500 - 9999 27,7216 Ft
10000 + 24,9491 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.400 Ft

500 x 30,8009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 4.7 mm
Külső átmérő 19.1 mm
Vastagság 4 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szabványok REACH, RoHS, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot