10356968
17W09400
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 29,9726 Ft |
| 2500 - 9999 | 26,9738 Ft |
| 10000 + | 24,278 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 0.331 in |
|---|---|
| Belső átmérő | 8.4 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Külső átmérő | 0.944 in |
| Vastagság | 2.5 mm |
| Vastagság | 0.098 in |
| Alátét típusa | Lapos alátét |
| Alátét alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz