Menü Keresés

N/A 0.740 in (ID) 1.060 in (OD)

Ez a standard lapos alátét natúr poliamidból készül, mely jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10357033

Gyártói cikkszám:

17W10620

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 43,5132 Ft
2500 - 9999 39,1608 Ft
10000 + 35,2454 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.757 Ft

500 x 43,5132 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 18.8 mm
Külső átmérő 26.9 mm
Vastagság 2.5 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szabványok REACH, RoHS, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot