Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1225 Ft - 12,1225 Ft | 9877 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
17,544 Ft - 19,2984 Ft | 17000 Raktáron |
Fekete
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
57,242 Ft - 57,242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
41,9369 Ft - 41,9369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,8087 Ft - 6,7126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
21,4271 Ft - 21,4271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
113,7174 Ft - 113,7174 Ft | 29760 Raktáron |
Natúr
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
51,9984 Ft - 51,9984 Ft | 1400 Raktáron |
Natúr
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
95,0395 Ft - 95,0395 Ft | 1785 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
37,6967 Ft - 48,809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
33,2601 Ft - 34,5902 Ft | 4000 Raktáron |
Fekete
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
21,4675 Ft - 21,4675 Ft | 600 Raktáron |
Natúr
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
25,6806 Ft - 31,6753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
25,5476 Ft - 35,6364 Ft | 10500 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
46,5893 Ft - 46,5893 Ft | 28000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
12,601 Ft - 12,601 Ft | 8000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
39,212 Ft - 39,212 Ft | 2853 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,3363 Ft - 3,3363 Ft | 50 Raktáron |
Natúr
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,237 Ft - 5,237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
12,582 Ft - 12,582 Ft | 3250 Raktáron |
Natúr
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz