Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6672 Ft - 25,6672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 22,5562 Ft - 23,5252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 20,1531 Ft - 20,1531 Ft | 4913 Raktáron | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 22,1793 Ft - 23,0945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 95,8237 Ft - 100,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 7,2974 Ft - 7,5898 Ft | 7000 Raktáron | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.146 in
 
3.7 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | ||
| 120,0488 Ft - 125,4321 Ft | 1200 Raktáron | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 17,4662 Ft - 19,4624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 19,2185 Ft - 20,026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 11,0342 Ft - 12,3094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 11,2319 Ft - 11,7237 Ft | 3000 Raktáron | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.362 in
 
9.2 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 12,8402 Ft - 13,3852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 19,7951 Ft - 20,6268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 40,1059 Ft - 41,7748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 22,8448 Ft - 23,7874 Ft | 3034 Raktáron | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 12,8935 Ft - 13,4251 Ft | 364 Raktáron | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.362 in
 
9.2 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 7,4569 Ft - 7,4569 Ft | 1000 Raktáron | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.193 in
 
4.9 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 8,5055 Ft - 10,4996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.130 in
 
3.3 mm
 | 
0.318 in
 
8.1 mm
 | 
0.062 in
 
1.6 mm
 | ||
| 52,1108 Ft - 54,3719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 51,2415 Ft - 51,2415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.319 in
 
8.1 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz