Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4988 Ft - 20,6693 Ft | 8000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 14,7676 Ft - 19,6858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.522 in
13.3 mm
|
0.712 in
18.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 71,7514 Ft - 95,6509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.015 in
25.8 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 18,3166 Ft - 24,4311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 27,8339 Ft - 37,0986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.839 in
21.3 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 89,2814 Ft - 110,2231 Ft | 770 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.810 in
20.6 mm
|
1.490 in
37.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 36,7103 Ft - 45,3194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 14,4187 Ft - 17,801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 18,9745 Ft - 23,4266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.885 in
22.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 21,9322 Ft - 29,2562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 200,9349 Ft - 248,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 257,3407 Ft - 317,704 Ft | 17 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 34,3213 Ft - 42,3705 Ft | 5500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 38,6699 Ft - 47,7392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 11,5235 Ft - 14,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 29,3535 Ft - 35,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 25,1561 Ft - 31,054 Ft | 710 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 20,8555 Ft - 27,794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 16,6285 Ft - 22,1714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 29,0906 Ft - 35,9165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz